Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de sécurité Norme AIDA
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR jaune, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M418-M428-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
37,70 CHF
Prix de catalogue
|
37,70 CHF
Prix de catalogue
|
39,00 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR jaune, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible