Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0H3N

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-200

Câbles résistants aux produits chimiques (inoxydables)

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?