Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-NW0434-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | BCC M415-M414-3A-650-PW0434-020 | BCC M425-M414-3A-650-PW0434-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
46,20 CHF
Prix de catalogue
|
24,90 CHF
Prix de catalogue
|
23,30 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | oui/non | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche | LED blanche | LED blanche |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | PUR welding spark resistant black, 2.00 m | TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -60...200 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible