Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0HTY

BCC M415-M413-3A-617-PX4334-100

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?