Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE teal, 30 m, Drag chain compatible
Câble, info
Ethernet
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-300 | BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-300 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-300 | |
|
-
Prix de catalogue
|
286,30 CHF
Prix de catalogue
|
100,70 CHF
Prix de catalogue
|
223,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE teal, 30 m, Drag chain compatible | TPE blindé bleu turquoise, 40 m, compatible chaîne porte-câble | TPE bleu turquoise, 30 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé bleu turquoise, 30 m |
| Câble, info | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | - |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Température de câble, pose fixe | - | - | - | -40...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible