Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0K38

BCC M415-0000-2L-017-PX85A5-020

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
-30...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Classe de protection
IP65, IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?