Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé orange, 35 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350-C046 | BCC M414-M414-6D-338-ES24N9-350 | |
|
254,90 CHF
Prix de catalogue
|
254,90 CHF
Prix de catalogue
|
254,90 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE blindé orange, 35 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé bleu roi, 35 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé rouge, 35 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible