Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KE0

BCC VA04-M313-30-682-VX8350-010

Câbles de liaison

Connexion 1
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 1 m
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
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 1 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?