Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KM1

BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-030

Câbles de bus de terrain

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR blindé violet, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR blindé violet, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?