Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Câble
PUR welding spark resistant Yellow, 3 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PV4534-030-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-030-C033 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | |
|
-
Prix de catalogue
|
28,90 CHF
Prix de catalogue
|
29,50 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR welding spark resistant Yellow, 3 m, Drag chain compatible | PUR résistant aux étincelles de soudage jaune, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | - | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | - | LED blanche |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible