Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-0000-2A-001-PX0334-030 | BCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 | BCC M413-0000-2A-002-PX0334-050 | |
|
9,90 CHF
Prix de catalogue
|
12,70 CHF
Prix de catalogue
|
12,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible