Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0LRK

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-200

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 10-pôles
Câble
PUR blindé vert, 20 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5
Nombre de conducteurs
6
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 10-pôles
Câble
PUR blindé vert, 20 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5
Nombre de conducteurs
6
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?