Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
| BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-050 | BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-050 | |
|
71,90 CHF
Prix de catalogue
|
71,90 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, L-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible