Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
TPE (TC-ER) jaune, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Caractéristiques du produit
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur mâle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible