Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
TPE (PLTC) jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Caractéristiques du produit
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible