Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé gris, 25 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-250 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-250 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-005 | |
|
176,30 CHF
Prix de catalogue
|
176,30 CHF
Prix de catalogue
|
34,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45, droit, 8-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé gris, 25 m | PUR blindé vert, 25 m | PUR blindé gris, 0.5 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de protection | - | IP20/IP20 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible