Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NSM80C-EP02 | BCS R08RRE-NSM80C-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 50 Hz |
| Portée | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | PP | PP |
| Face sensible, matériau | PP | PP |
| Température ambiante | -30...70 °C | -25...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE EAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Série | - | R08 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible