Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de proximité inductifs
Dimensions
Ø 8 x 30 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-377-G-E4-C-S4-01,5 | BES 516-377-E3-C-S4-PU-02 | BES 516-377-E3-C-S4-PU-00,3 | |
|
-
Prix de catalogue
|
78,00 CHF
Prix de catalogue
|
75,10 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 1500 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.50 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible