Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES01R0

BES M18EL-POC12E-S04G

Capteurs facteur 1 inductifs

Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
12 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
12 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
résistant aux soudures
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?