Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES02N0

BES 517-464-RK

Interrupteurs de position unique inductifs

Dimensions
60 x 15.5 x 57.9 mm
Matériau du boîtier
PA
Portée
5 mm
Fréquence de commutation
1. Elément de sortie: 15 Hz
Tension d'emploi nominale Ue
NaNAC
NaNAC
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
60 x 15.5 x 57.9 mm
Matériau du boîtier
PA
Portée
5 mm
Fréquence de commutation
1. Elément de sortie: 15 Hz
Tension d'emploi nominale Ue
NaNAC
NaNAC
Montage
noyé
Type de raccordement
1. Elément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?