Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée d'une hauteur de 40 mm pour les applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
40 x 40 x 66 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
35 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC35E-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC35E-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
75,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 35 mm | 35 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 250 Hz |
| Matériau du boîtier | PA | PBT |
| Face sensible, matériau | PA/Téflon | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -10...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 | Facteur 1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible