Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de proximité inductifs
Dimensions
Ø 30 x 42.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
polarisé Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MF-GSH15B-BP00,3-GS04 | BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04 | |
|
-
Prix de catalogue
|
59,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 42.5 mm | Ø 30 x 42.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | polarisé Contact à fermeture (NO) | polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible