Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BES04TA

BES 516-324-SA8-10

Détecteurs de proximité inductifs

Dimensions
Ø 8 x 55.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)

Caractéristiques du produit

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 8 x 55.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4034)
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 10.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...100 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?