Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BES060L

BES G06EA-GNR20B-FT01-553

Capteurs inductifs Namur

Dimensions
Ø 6.5 x 15 mm
Modèle
D6.5
Montage
flush
Portée
2 mm
Interface
NAMUR
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
Ø 6.5 x 15 mm
Modèle
D6.5
Montage
flush
Portée
2 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
Céramique
Raccordement
Câble, 1.00 m, PTFE
Tension d'emploi Ub
5...30 VDC
Température ambiante
0...40 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?