Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs à fibre optique
Version
Ø 6, standard
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
3 m
Matériau de l'enveloppe
Silicone, on stainless steel
Alternative recommandée
BFO002Z
Capteurs à fibre optique
BFO 18A-XAC-SMG-30-2,5
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAC-SMG-30-3 | BFO 18A-XAC-SMG-30-2,5 | |
|
-
Prix de catalogue
|
351,30 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Version | Ø 6, standard | Ø 6, standard |
|---|---|---|
| Amplificateur de référence | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Matériau type fibre | Verre | Verre |
| Longueur de câble L | 3 m | 2.5 m |
| Matériau de l'enveloppe | Silicone, on stainless steel | Silicone, sur acier inoxydable |
| Portée | 20 mm | 20 mm |
| Température ambiante | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Face sensible, fibres | Faisceau Ø 3,0 mm | Faisceau Ø 3,0 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Faisceau segmenté | Faisceau segmenté |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible