BHS0008

BES 516-200-S2/1.250"-S21

Capteurs inductifs haute pression

Dimensions
64.2 x 48 x 31.75 mm
Modèle
D12.7
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
64.2 x 48 x 31.75 mm
Modèle
D12.7
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, nickelé
Zinc, Coulé sous pression
Face sensible, matériau
Céramique
Raccordement
Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
207 bar
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?