Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BIC005H

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-BPX04-002-M45A

Coupleurs inductifs pour la transmission de signal IO-Link

Fonction
Uni IO-Link
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Interface
IO-Link 1.0

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Uni IO-Link
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Interface
IO-Link 1.0
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, 0.20 m, PUR
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
0.5 A
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, revêtu
Dimensions
Ø 30 x 85.5 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Mode SIO
non
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?