Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BIS0084

BIS C-330-TF-01,66-SA1

Lecteur pour la gamme LF (70/455 kHz)

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
25 x 9.5 x 50 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
0.36 m, FEP
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
25 x 9.5 x 50 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
0.36 m, FEP
Matériau du boîtier
PC, avec couche de protection UV
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?