Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00EZ

BIS M-6021-023-050-03-ST8

Unités d'évaluation RFID HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
INTERBUS
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
INTERBUS
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Raccordement
Connecteur mâle, 9-pôles
Connecteur femelle, 9-pôles
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?