Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités de contrôle RFID UHF (860...930 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Interface
Ethernet TCP/IP
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Prix de catalogue
|
1.999,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Homologation radio | Europe (CE) |
Europe (CE) Royaume-Uni (UKCA) |
| Interface | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Technologies RFID prises en charge | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 4 | 4 |
| Puissance de sortie réglable | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Tension d'emploi Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS Class 2 |
| Matériau du boîtier | Acier, Aluminium, revêtu | Acier, inoxydable, Aluminium, revêtu |
| Température ambiante | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible