Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00ZA

BIS M-626-069-A01-06-ST32

Unités d'évaluation pour la gamme HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
1
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
1
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Aluminium
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?