Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS012Y

BIS U-6028-048-104-06-ST22

Unités de contrôle RFID UHF (860...930 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Interface
Profinet
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Interface
Profinet
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Puissance de sortie réglable
17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W)
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Acier, Aluminium, revêtu
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
ETSI EN 302 208
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?