BIS01AU
Supports de données UHF (860...960 MHz)
Code typographique:
BIS U-157-N9/C0M
- Groupe de produits
- UHF (860…960 MHz)
- Fréquence de travail
- 865…868 MHz
- Dimensions
- 22.5 x 1.65 x 50 mm
- Type de mémoire
- EEPROM
- Données utilisateur, lire/écrire
- 1024 Bit
- Mémoire EPC, lire/écrire
- 448 Bit
- Mémoire TID, en lecture seule
- 96 Bit
- Forme d'antenne
- Dipôle
- Montage
- on metal
- Température de stockage
- -30...85 °C
- Température ambiante
- -30...85 °C
- Matériau du boîtier
- PET
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02