Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS01CF

BIS U-104-A0/C0M-HT

Étiquettes rectangulaires pour la plage UHF (860/960 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
866…868 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
Dimensions
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Type de mémoire
EEPROM
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
866…868 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
Dimensions
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Type de mémoire
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Mémoire TID, en lecture seule
96 Bit
Forme d'antenne
Dipôle
Montage
on metal
Température de stockage temporaire
-20...235 °C 1x700 h
Température ambiante
-20...85 °C
Matériau du boîtier
Céramique
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?