Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BML03HR

BML-S1H1-B6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Système de mesure absolue de distance linéaire et système de mesure d’angle de rotation

Dimensions
14 x 13 x 40 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire, 0.3 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
BiSS-C;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
256 mm
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
14 x 13 x 40 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire, 0.3 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
BiSS-C;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
256 mm
Résolution
0.9765625 µm
Distance de lecture
0.01...0.35 mm
Écart de linéarité max.
±7 µm
Tension d'emploi Ub
4.75...5.25 VDC
Température ambiante
-20...80 °C
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Codage interface
Binaire
Homologation / conformité
cURus
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?