Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
128 mm
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
Écart de linéarité typ.
±250 µm
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
| BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P00,5-S4 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S4 | |
|
244,60 CHF
Prix de catalogue
|
339,50 CHF
Prix de catalogue
|
339,50 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 128 mm | 256 mm | 256 mm |
|---|---|---|---|
| Sortie analogique | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Résolution | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Écart de linéarité typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Raccordement | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR |
| Matériau du boîtier |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible