Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BMP00HH

BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3-S4

Système de mesure de position magnétique

Plage de mesure
22 mm
Dimensions
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link)
Fidélité de répétition
50 µm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
22 mm
Dimensions
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link)
Fidélité de répétition
50 µm
Écart de linéarité typ.
±150 µm
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU
Matériau du boîtier
PPC 7650
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?