Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNS000M

BNS 819-FD-60-141-DH

Interrupteurs de position unique mécaniques

Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
1x Toit
Version
mécanique-inductif
Principe actif
1. Élément de sortie: mécanique-inductif
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.4 A
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
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
1x Toit
Version
mécanique-inductif
Principe actif
1. Élément de sortie: mécanique-inductif
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.4 A
Tension d'emploi nominale Ue
1. Élément de sortie: 24 V DC
Montage
quelconque
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal ou transversal par rapport à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1. Élément de sortie: 40 m/min
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?