Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BNS03M7

BNS 816-X630-B06-00-12-610-11

Multiple position: special

Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-6. Élément de sortie: inductif
Portée
4 mm
Fréquence de commutation
1-6. Élément de sortie: 100 Hz

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
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
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-6. Élément de sortie: inductif
Portée
4 mm
Fréquence de commutation
1-6. Élément de sortie: 100 Hz
Courant permanent
1-6. Élément de sortie: 0.2 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-6. Élément de sortie: 24 V DC
Montage
vertical
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?