Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Bientôt plus disponible
Disponible jusqu'au : 2020-06-01

BNS0403

BNS 813-D06-L16-100-22-06

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Dimensions
120 x 140 x 84 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
6x Roulement
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1-6. Élément de sortie: mécanique

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
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
120 x 140 x 84 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
6x Roulement
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1-6. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-6. Élément de sortie: 6 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-6. Élément de sortie: 250 V AC
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-6. Élément de sortie: 80 m/min
Entraxe entre contacts
16 mm
Type de raccordement
1-6. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?