Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1. Élément de sortie: inductif
2-3. Élément de sortie: mécanique
2-3. Élément de sortie: mécanique
Portée
2 mm
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.2 A
2-3. Élément de sortie: 6 A
2-3. Élément de sortie: 6 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible