Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Commutateur à cames multipistes avec équipement mixte
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Contact à ressort
Principe actif
1-4. Élément de sortie: inductif
5-6. Élément de sortie: mécanique
5-6. Élément de sortie: mécanique
Portée
2 mm
Courant permanent
1-4. Élément de sortie: 0.2 A
5-6. Élément de sortie: 6 A
5-6. Élément de sortie: 6 A
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible