Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
6K
Dimensions
12 x 37 x 27 mm
Interface
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-N-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
112,50 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Possibilité de réglage |
Réglage usine (RAZ) Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
Réglage usine (RAZ) Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible