Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
15K
Dimensions
13 x 28 x 59.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Détection claire/sombre
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
BOS0128
Détecteur lumineux
BOS 5K-PS-RD11-S75
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C10-P-S75 | BOS 5K-PS-RD11-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Série | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensions | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fonction d'entrée | Détection claire/sombre | - |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 1...100 mm | 20...200 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 8 mm à 180 mm |
| Marque | - | Global |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible