Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
18E
Dimensions
Ø 18 x 70 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BLE 18E-PO-1P-E5-D-S4S | BOS 18E-PA-RE20-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
94,90 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...16 m | 0...20 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible