Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
2K
Dimensions
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PO-RE10-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
124,30 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensions | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 23 mm à 500 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible