Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 81.5 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
NPN Contact à ouverture (NF)
NPN Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01R3
Détecteur lumineux
BOS 18M-NA-LD20-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LD10-S4 | BOS 18M-NA-LD20-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
134,10 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
NPN Contact à fermeture (NO) NPN Contact à ouverture (NF) |
NPN: Contact à fermeture (NO) NPN: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | Point de focalisation typique à 400 mm |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...350 mm | 1...250 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 2 mm à 250 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible