Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Activation / désactivation blocage des touches
Alternative recommandée
BOS02EH
Détecteur lumineux
BOS 6K-UI-LH10-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-LH10-02 | BOS 6K-UI-LH10-02 | |
|
230,00 CHF
Prix de catalogue
|
194,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 6K |
| Dimensions | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Même fonction que touche Activation / désactivation blocage des touches |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | focalisé | focalisé |
| Taille du spot lumineux | Ø 1.2 mm à 120 mm | 1 x 1 mm à 150 mm |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 4...120 mm | 4...150 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible