Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
98,80 CHF
Prix de catalogue
|
96,90 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...3 m | 0...3 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible