Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques carrées avec différents types de lumière
Série
Q08M
Dimensions
8 x 59 x 8 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Alternative recommandée
BOS026Z
Détecteur lumineux
BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-KF21-S49 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
105,70 CHF
Prix de catalogue
|
105,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan fixe | Suppression de l'arrière-plan fixe |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3 mm Sortie lumière | Ø 3 mm Sortie lumière |
| Portée | 5...30 mm | 5...30 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible